Menu Search

Tiradores 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 Acero suave

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Referencia de Essentra:

10254479

Número de pieza del fabricante:

463400

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 84,4978 €
10 + 80,2613 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

169,00 €

2 x 84,4978 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero suave:Agarre de plástico
Longitud de la base 14.0 mm
Longitud general 180.0 mm
Código de material 3926300090
Medida de la rosca M10 x 14

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros