Menu Search

Tiradores M10 x 14 Natural

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Referencia de Essentra:

10254455

Número de pieza del fabricante:

463398

37 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 73,7583 €
5 + 70,0709 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

73,76 €

1 x 73,7583 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero suave:Agarre de plástico
Longitud de la base 14.0 mm
Longitud general 100.0 mm
Código de material 3926300090
Medida de la rosca M10 x 14

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros