Menu Search

Asas - Asas de puente tubulares

En stock

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Código De La Serie: SR5534

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Compra
36,1633 € - 38,0688 € 2 En stock
M8
Aluminio
Montura trasera
38,6971 € - 40,7262 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
41,9004 € - 44,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
63,5716 € - 140,5332 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
79,2482 € - 175,1721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
68,2993 € - 150,9671 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
40,1288 € - 42,2506 € 23 En stock
M8
Aluminio
Montura trasera
64,0969 € - 141,6971 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
71,1112 € - 157,1986 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
65,5492 € - 144,9004 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
65,5492 € - 144,9004 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
64,0969 € - 141,6971 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Fijación de tornillo
37,389 € - 39,3666 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
39,7271 € - 41,818 € 2 En stock
M8
Aluminio
Montura trasera
38,3572 € - 40,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
39,0061 € - 41,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
45,114 € - 47,4933 € 7 En stock
M8
Aluminio
Montura trasera
34,9994 € - 36,8431 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
46,9474 € - 49,4297 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Montura trasera
40,9013 € - 43,054 € 68 En stock
M8
Aluminio
Montura trasera
  • de 4
Tiradores 250.0 mm M8 Aluminio Natural

10193815

Rango de precios
38,0688 € - 36,1633 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Natural

10193884

Rango de precios
40,7262 € - 38,6971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 400.0 mm M8 Aluminio Negro

10193938

Rango de precios
44,1046 € - 41,9004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 306.0 mm (L) M8 Plata

10213865

Rango de precios
140,5332 € - 63,5716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 656.0 mm (L) M8 Plata

10213902

Rango de precios
175,1721 € - 79,2482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 350.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213940

Rango de precios
150,9671 € - 68,2993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 400.0 mm M8 Aluminio Natural

10193921

Rango de precios
42,2506 € - 40,1288 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 256.0 mm (L) M8 Plata

10213858

Rango de precios
141,6971 € - 64,0969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 456.0 mm (L) M8 Plata

10213896

Rango de precios
157,1986 € - 71,1112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 300.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213933

Rango de precios
144,9004 € - 65,5492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 356.0 mm (L) M8 Plata

10213872

Rango de precios
144,9004 € - 65,5492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo anodizado en plata - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M8 Aleación de aluminio; PEBD Negro

10213919

Rango de precios
141,6971 € - 64,0969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Tubo pintado de negro mármol - Satinado de plástico
  • Tipo de montaje
    Fijación de tornillo
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M8 Aluminio Negro

10193785

Rango de precios
39,3666 € - 37,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 300.0 mm M8 Aluminio Negro

10193853

Rango de precios
41,818 € - 39,7271 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 250.0 mm M8 Aluminio Negro

10193822

Rango de precios
40,376 € - 38,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Natural

10193891

Rango de precios
41,0661 € - 39,0061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 500.0 mm M8 Aluminio Natural

10193952

Rango de precios
47,4933 € - 45,114 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 200.0 mm M8 Aluminio Natural

10193778

Rango de precios
36,8431 € - 34,9994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 300.0 mm M8 Aluminio Natural

10193846

Rango de precios
49,4297 € - 46,9474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de montaje
    Montura trasera
Tiradores 350.0 mm M8 Aluminio Negro

10193907

Rango de precios
43,054 € - 40,9013 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Tipo de montaje
    Montura trasera