Menu Search

Asas - Asas de puente tubulares

En stock

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Código De La Serie: SR5534

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
64.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
100.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
30.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
64.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
350.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
23,6588 € - 26,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
350.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
350.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
250.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
15,8068 € - 17,5631 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
350.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
14,3488 € - 15,9431 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
250.0 mm
Acero
Roscado hembra
17,2344 € - 19,1494 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
250.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
300.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
250.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
80.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
500.0 mm
Acero
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
400.0 mm
Acero
Roscado hembra
  • de 4
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079529


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M5 100.0 mm Acero

20078331


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 30.0 mm Aluminio

20079550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 350.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074456


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 350.0 mm M8 Acero Natural

20074487

Rango de precios
26,2875 € - 23,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 350.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074470


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 250.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074418


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075781

Rango de precios
17,5631 € - 15,8068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    350.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075774

Rango de precios
15,9431 € - 14,3488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Asa en U 250.0 mm M8 Acero Natural

20074425


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores metálicos de una pieza M8

20075798

Rango de precios
19,1494 € - 17,2344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Asa en U 250.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

20074432


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 300.0 mm M10 Acero Cromado

20068585


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
Asa en U 100.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

20068554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Asa en U 250.0 mm M10 Acero Natural

20068578


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    250.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 100.0 mm M10 Acero Natural

20068561


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 80.0 mm M10 Acero Natural

20068622


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 500.0 mm M10 Acero Cromado

20068608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    500.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
Asa en U 400.0 mm M10 Acero Cromado

20068592


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    400.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado