10313435
GFA-N4A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3035 € |
| 500 + | 0,2885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Verde claro |
|---|---|
| Tipo | Flip Grommet |
| Diámetro del orificio compatible | 0.374 in |
| Diámetro del orificio compatible | 9.5 mm |
| Altura debajo del labio | 6.0 mm |
| Altura debajo del labio | 0.236 in |
| Diámetro general | 0.567 in |
| Diámetro general | 14.4 mm |
| Altura general | 9.2 mm |
| Altura general | 0.362 in |
| Grosor del panel | 0.031 in |
| Grosor del panel | 0.8 mm |
| Material completo | Poliamida |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Especificación militar | NAS1368-N4A |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar