Menu Search

Pasacables 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

El pasacable de tapa ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados. Esta pieza cumple la norma NAS1368.
Referencia de Essentra:

10313398

Número de pieza del fabricante:

GFA-N10B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3831 €
500 + 0,3637 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

38,31 €

100 x 0,3831 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Verde claro
Tipo Flip Grommet
Diámetro del orificio compatible 19.8 mm
Altura debajo del labio 7.5 mm
Diámetro general 24.7 mm
Altura general 10.7 mm
Grosor del panel 2.0 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificación militar NAS1368-N10B
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros