Los aros pasacables con diafragma contienen una lámina central fina que se puede agujerear para permitir el paso de diferentes tamaños de cables en una cabina o a través de un panel. Los cortes de dos caras tienen la lámina central en el centro del pasacable mientras que los cortes de una cara tiene una lámina en un lado del pasacable.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3141 € - 0,3306 € | 13355 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2838 € | 9000 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,3438 € | 500 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € | 10023 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3836 € - 0,4038 € | 1890 En stock |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2613 € - 0,2751 € | 85 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3183 € - 0,335 € | 4583 En stock |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002629 | 0,2141 € - 0,2252 € | 19000 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar