Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.
Código De La Serie: SR2120
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Spacer Height | Diámetro del orificio compatible | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1155 € - 0,1279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0924 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | 2000 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | 3000 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10024850 | 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0803 € - 0,089 € | 5 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | 917 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar