Menu Search

Arnés para cable con separador

En stock

Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.

Código De La Serie: SR2120

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Spacer Height Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1914 € - 0,2207 € 989 En stock
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1868 € - 0,2153 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
20.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2777 € - 0,3171 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
9.5 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2777 € - 0,3171 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2709 € - 0,3094 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1914 € - 0,2207 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1958 € - 0,2236 € 757 En stock
13.6 mm
13.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 31.8 mm 20.6 mm PA Natural

10025635

Rango de precios
0,2207 € - 0,1914 €

Niveles de existencias
989 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024843

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10487938

Rango de precios
0,2153 € - 0,1868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura interior
    20.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025291

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025338

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025376

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025413

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025451

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10636008

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024980

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 13.6 mm PA Natural

10025574

Rango de precios
0,3171 € - 0,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 19.1 mm 13.6 mm PA Natural

10025529

Rango de precios
0,3171 € - 0,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar A presión 31.8 mm 13.6 mm PA Natural

10644867

Rango de precios
0,3094 € - 0,2709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 19.1 mm 20.6 mm PA Natural

10025611

Rango de precios
0,2207 € - 0,1914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025567

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
757 En stock
Atributos
  • Altura interior
    13.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025239

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024881

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024904

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025123

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 20.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025154

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm