Menu Search

Arnés para cable con separador

En stock

Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.

Código De La Serie: SR2120

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Spacer Height Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0803 € - 0,089 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0803 € - 0,089 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,3864 € - 0,4067 € 2000 En stock
13.6 mm
13.6 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025345

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 20.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025383

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025420

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025468

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024966

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025499

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025512

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

10487945

Rango de precios
0,089 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025284

Rango de precios
0,089 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025321

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025369

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025406

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025444

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025413

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025451

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10636008

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024980

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025000

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025031

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Adhesivo 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10170687

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura interior
    13.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2