Menu Search

Arnés para cable con separador

En stock

Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.

Código De La Serie: SR2120

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Spacer Height Diámetro del orificio compatible Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,3864 € - 0,4067 € 2000 En stock
13.6 mm
13.6 mm
0,2777 € - 0,3171 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2777 € - 0,3171 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1914 € - 0,2207 € 999 En stock
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1914 € - 0,2207 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
10025109 0,1155 € - 0,1279 € 998 En stock
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025000

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025031

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Adhesivo 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10170687

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura interior
    13.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 13.6 mm PA Natural

10025543

Rango de precios
0,3171 € - 0,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 13.6 mm PA Natural

10025598

Rango de precios
0,3171 € - 0,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 20.6 mm PA Natural

10025628

Rango de precios
0,2207 € - 0,1914 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 20.6 mm PA Natural

10025673

Rango de precios
0,2207 € - 0,1914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Altura interior
    20.6 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025062

Rango de precios
0,1024 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025109

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025147

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025178

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025215

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024867

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024898

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024911

Rango de precios
0,1113 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 20.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024942

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025314

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025352

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 20.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025390

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025437

Rango de precios
0,1279 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm