Menu Search

Ariete de panel 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Referencia de Essentra:

10153277

Número de pieza del fabricante:

CS-113-5

10848 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2224 €
2500 + 0,2113 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

111,20 €

500 x 0,2224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 2.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros