Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0325 € - 0,0401 € 45994 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0567 € - 0,0596 € 56995 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0412 € - 0,0509 € 2950 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0537 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0513 € - 0,0541 € 6187 En stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0653 € - 0,0687 € 11996 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,0319 € - 0,0337 € 3336 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
0,0477 € - 0,0502 € 109490 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,0317 € - 0,0333 € 1000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
8 mm
3.2 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1130 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0401 € - 0,0496 € 6000 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0926 € - 0,0974 € 5500 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0661 € - 0,0816 € 1498 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1352 € 998 En stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
28.5 mm
0.9 mm
0,5381 € - 0,6643 € 1500 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
50 mm
3.2 mm
0,7098 € - 0,8763 € 20 En stock
Natural
Nylon 6/6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
0,1578 € - 0,1662 € 3143 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
0,0968 € - 0,1289 € 18500 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
0,4266 € - 0,4491 € 770 En stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • de 31
N/A 0.280 in (DI) 0.630 in (DE)

10356609

Rango de precios
0,0401 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
45994 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.481 in (DI) 0.671 in (DE)

10356623

Rango de precios
0,0491 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.560 in (DE)

10356418

Rango de precios
0,0596 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
56995 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    14.2 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#2 N/A 0.281 in (DI) 0.719 in (DE)

10356746

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#4 N/A 0.406 in (DI) 0.750 in (DE)

10356791

Rango de precios
0,0537 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
3/8 N/A 0.315 in (DI) 0.625 in (DE)

10356586

Rango de precios
0,0541 € - 0,0513 €

Niveles de existencias
6187 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.317 in (DI) 0.750 in (DE)

10356869

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
11996 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.136 in (DI) 0.490 in (DE)

10356319

Rango de precios
0,0337 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
3336 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.171 in (DI) 0.250 in (DE)

10355923

Rango de precios
0,0502 € - 0,0477 €

Niveles de existencias
109490 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.156 in (DI) 0.313 in (DE)

10356067

Rango de precios
0,0333 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.320 in (DI) 0.562 in (DE)

10356463

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.203 in (DI) 0.565 in (DE)

10356456

Rango de precios
0,0496 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.375 in (DI) 0.750 in (DE)

10356821

Rango de precios
0,0974 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.320 in (DI) 1.125 in (DE)

10357040

Rango de precios
0,0816 € - 0,0661 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.316 in (DI) 1.121 in (DE)

10357057

Rango de precios
0,1352 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Diámetro exterior
    28.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.504 in (DI) 1.969 in (DE)

10357217

Rango de precios
0,6643 € - 0,5381 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.632 in (DI) 2.930 in (DE)

10357248

Rango de precios
0,8763 € - 0,7098 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.1 mm
  • Diámetro exterior
    74.4 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.340 in (DI) 0.865 in (DE)

10356913

Rango de precios
0,1662 € - 0,1578 €

Niveles de existencias
3143 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.6 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Grosor
    4.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.506 in (DI) 0.870 in (DE)

10356883

Rango de precios
0,1289 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
18500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.9 mm
  • Diámetro exterior
    22.1 mm
  • Grosor
    5.1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Rango de precios
0,4491 € - 0,4266 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda