Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,0638 € | 1361 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0244 € - 0,0257 € | 9378 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,039 € | 6216 En stock |
Natural
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1734 € | 13502 En stock |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0803 € | 10988 En stock |
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0591 € | 7309 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,075 € | 637 En stock |
Natural
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1838 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | 38019 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,0916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0516 € | 6845 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,076 € | 27808 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0538 € | 11230 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10340707 | 0,0425 € - 0,0447 € | 9679 En stock |
Natural
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0299 € - 0,0315 € | 42010 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3791 € - 0,399 € | 4414 En stock |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0446 € | 53657 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3037 € - 0,3196 € | 8758 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,085 € | 3737 En stock |
Natural
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar