Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1051 € - 0,1106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 1806 En stock
Transparente
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,2391 € - 0,2517 € 2765 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,5607 € - 0,5898 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0423 € - 0,0445 € 13000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,6673 € - 0,7026 € 121 En stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,083 € - 0,0873 € 9149 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
10266991 0,0131 € - 0,0138 € 1955 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,031 € - 0,0326 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0719 € - 0,0756 € 113000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,1381 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1265 € - 0,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,076 € - 0,08 € 666 En stock
Natural
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1772 € - 0,1866 € 94 En stock
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0131 € - 0,0138 € 6050 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
10041987 0,0164 € - 0,0172 € 160868 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0651 € - 0,0685 € 3696 En stock
Natural
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0211 € - 0,0222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0124 € - 0,0131 € 29613 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1291 € - 0,1359 € 17199 En stock
Transparente
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • de 31
Arandela plana 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Rango de precios
0,1106 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
1806 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Rango de precios
0,2517 € - 0,2391 €

Niveles de existencias
2765 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Rango de precios
0,5898 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656

Rango de precios
0,0445 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068731

Rango de precios
0,7026 € - 0,6673 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069547

Rango de precios
0,0873 € - 0,083 €

Niveles de existencias
9149 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266991

Rango de precios
0,0138 € - 0,0131 €

Niveles de existencias
1955 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041932

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184226

Rango de precios
0,0756 € - 0,0719 €

Niveles de existencias
113000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Rango de precios
0,1332 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Rango de precios
0,08 € - 0,076 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Rango de precios
0,0138 € - 0,0131 €

Niveles de existencias
6050 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Rango de precios
0,0172 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
160868 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Rango de precios
0,0685 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
3696 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Rango de precios
0,0222 € - 0,0211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Rango de precios
0,0131 € - 0,0124 €

Niveles de existencias
29613 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
17199 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda