Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2226 € - 0,2343 € | 260 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0266 € - 0,0279 € | 40000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4021 € - 0,4233 € | 47180 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0443 € | 52043 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0368 € | 699 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0444 € | 4000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0164 € | 127000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0161 € - 0,017 € | 38958 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10184936 | 0,3387 € - 0,3566 € | 68555 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0445 € - 0,0468 € | 30266 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0573 € | 581 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,0788 € | 5068 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1375 € | 8000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0792 € | 898 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0457 € | 130300 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5695 € | 406 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1808 € - 0,1905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,641 € - 0,6747 € | 3504 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | 1048 En stock |
Natural
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar