Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0412 € - 0,0509 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,413 € - 0,5098 € 7979 En stock
Negro
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,2627 € - 0,2765 € 112489 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0665 € 1086 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,0877 € - 0,1083 € 1120 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0623 € - 0,0656 € 10000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,3791 € - 0,399 € 3414 En stock
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0423 € - 0,0446 € 39657 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0913 € - 0,0961 € 6000 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0625 € - 0,0657 € 2510 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3805 € - 0,4006 € 2323 En stock
Natural
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
10340592 0,0486 € - 0,0511 € 8358 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1239 € - 0,1304 € 3000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0701 € - 0,0738 € 11193 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1647 € - 0,1734 € 15502 En stock
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0244 € - 0,0257 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0606 € - 0,0638 € 11361 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
10340707 0,0425 € - 0,0447 € 3679 En stock
Natural
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0299 € - 0,0315 € 52010 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0227 € - 0,0281 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
  • de 31
3/8 N/A 0.250 in (DI) 0.625 in (DE)

10356562

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Rango de precios
0,5098 € - 0,413 €

Niveles de existencias
7979 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Rango de precios
0,2765 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
112489 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
1/4 N/A 0.257 in (DI) 0.875 in (DE)

10356920

Rango de precios
0,0665 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
1086 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.406 in (DI) 1.000 in (DE)

10356999

Rango de precios
0,1083 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.250 in (DI) 0.500 in (DE)

10356340

Rango de precios
0,0656 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Rango de precios
0,399 € - 0,3791 €

Niveles de existencias
3414 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Rango de precios
0,0446 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
39657 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Rango de precios
0,0961 € - 0,0913 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Rango de precios
0,0657 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
2510 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Rango de precios
0,4006 € - 0,3805 €

Niveles de existencias
2323 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Rango de precios
0,0511 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
8358 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Rango de precios
0,1304 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Rango de precios
0,0738 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
11193 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Rango de precios
0,1734 € - 0,1647 €

Niveles de existencias
15502 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Rango de precios
0,0257 € - 0,0244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Rango de precios
0,0638 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
11361 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Rango de precios
0,0447 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
3679 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Rango de precios
0,0315 € - 0,0299 €

Niveles de existencias
52010 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
#10 N/A 0.130 in (DI) 0.318 in (DE)

10639559

Rango de precios
0,0281 € - 0,0227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda