Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0467 € | 15703 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,4049 € | 1343 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0507 € | 2172 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,2713 € | 14080 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1311 € | 380 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,107 € - 0,1127 € | 182 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,0237 € | 3404 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0758 € | 22000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10769 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 0,0688 € - 0,0724 € | 1155 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,141 € | 46 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10184837 | 0,0407 € - 0,0428 € | 31000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0163 € - 0,0171 € | 45886 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,09 € | 114889 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,5693 € - 0,5991 € | 2530 En stock |
Natural
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1972 € - 0,2073 € | 303 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0566 € | 21449 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,0285 € | 8391 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0289 € | 56725 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar