Menu Search

Arandela 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Una arandela redonda y plana fabricada en poliamida natural (PA 66) que se utiliza para aislar el conjunto de fijaciones de la electricidad y la humedad. La PA 66 ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia térmica, a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10068267

Número de pieza del fabricante:

1007930000VR

1971 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0312 €
5000 + 0,0297 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

31,20 €

1000 x 0,0312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 8.1 mm
Diámetro exterior 14.0 mm
Grosor 3.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros