Menu Search

Arandela plana M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

Arandela plana fabricada en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. Proporciona una superficie robusta y uniforme para la distribución del esfuerzo, lo que ayuda a reducir los daños en el ensamblaje y prolongar la vida útil del componente. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20828448

Número de pieza del fabricante:

20828448

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,9451 €
100 + 2,6506 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

58,90 €

20 x 2,9451 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para rosca M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros