Menu Search

Arandelas planas - Metálicas

En stock

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: acero, acero inoxidable y acero inoxidable 303
  • Color: natural, plata

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
2,2948 € - 2,4153 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
2,6543 € - 2,7933 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
2,8201 € - 2,9684 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
10503720 Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • de 3
Arandela de acabado 10.0 mm 32.0 mm M10 Acero inoxidable

10503478


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acero inoxidable

10503584

Rango de precios
2,4153 € - 2,2948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 6.0 mm 20.0 mm M6 Acero inoxidable

10503638


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10503621

Rango de precios
2,7933 € - 2,6543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 8.0 mm 26.0 mm M8 Acero inoxidable

10503676


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 10.0 mm 25.0 mm M10 Acero

10503690


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 12.0 mm 30.0 mm M12 Acero

10503737


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 4.0 mm 10.0 mm M4 Acero

10503775


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 5.0 mm 13.0 mm M5 Acero

10503812


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 6.0 mm 15.0 mm M6 Acero

10503850


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 8.0 mm 20.0 mm M8 Acero

10503898


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10503607


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10503645

Rango de precios
2,9684 € - 2,8201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acero

10503683


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acero

10503720


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 6.0 mm 15.0 mm M6 Acero inoxidable

10503614


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acero

10503768


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acero

10503805


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 5.0 mm 16.0 mm M5 Acero inoxidable

10503591


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acero inoxidable

10503560


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda