10240120
346080040952
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0498 € |
| 5000 + | 0,0474 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M8 |
|---|---|
| Diámetro interior | 0.331 in |
| Diámetro interior | 8.4 mm |
| Diámetro exterior | 0.669 in |
| Diámetro exterior | 17.0 mm |
| Grosor | 0.063 in |
| Grosor | 1.6 mm |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Tipo de arandela | Arandela avellanada |
| Material | Acero suave |
| Material completo | Acero suave |
| Finalizar | Zincado |
| Color | Natural |
| Especificaciones | DIN 125 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar