10503829
1504935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M5 |
|---|---|
| Diámetro interior | 5.0 mm |
| Diámetro interior | 0.197 in |
| Diámetro exterior | 0.63 in |
| Diámetro exterior | 16.0 mm |
| Grosor | 0.118 in |
| Grosor | 3.0 mm |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Tipo de arandela | Arandela avellanada |
| Material | Acero |
| Material completo | Acero |
| Finalizar | Zincado; Pasivado azul |
| Color | Plata |
| Especificaciones | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar