10503508
1504903
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M12 |
|---|---|
| Diámetro interior | 0.472 in |
| Diámetro interior | 12.0 mm |
| Diámetro exterior | 1.575 in |
| Diámetro exterior | 40.0 mm |
| Grosor | 7.5 mm |
| Grosor | 0.295 in |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Tipo de arandela | Arandela plana |
| Material | Acero inoxidable |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Finalizar | Mate |
| Color | Plata |
| Especificaciones | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar