Menu Search

Arandelas planas - Goma

En stock

La arandela plana de goma se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: GTP, PVC y TPE
  • Color: Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
10042298 0,0754 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1151 € - 0,1211 € 10 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10042038 0,1035 € - 0,1089 € 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0411 € - 0,0433 € 126286 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1339 € - 0,141 € 1500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10069554 0,0667 € - 0,0701 € 9909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2618 € - 0,2618 € 2200 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,3935 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2918 € - 0,3073 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2308 € - 0,2429 € 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9356 € - 0,9846 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,4629 € - 0,4872 € 1000 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
10042144 0,0862 € - 0,0907 € 33930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1445 € - 0,1522 € 14584 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2847 € - 0,2997 € 597 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1155 € - 0,1215 € 21256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
10041963 0,0315 € - 0,0331 € 26730 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10069417 0,026 € - 0,0275 € 25790 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,046 € - 0,0485 € 14433 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0626 € - 0,0659 € 173377 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • de 3
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Rango de precios
0,0794 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Rango de precios
0,1211 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Rango de precios
0,0433 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
126286 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Rango de precios
0,0701 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
9909 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Rango de precios
0,2618 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Rango de precios
0,3935 € - 0,374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Rango de precios
0,3073 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Rango de precios
0,2429 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Rango de precios
0,9846 € - 0,9356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Rango de precios
0,4872 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
33930 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Rango de precios
0,1522 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
14584 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Rango de precios
0,2997 € - 0,2847 €

Niveles de existencias
597 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Rango de precios
0,1215 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
21256 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Rango de precios
0,0331 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
26730 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Rango de precios
0,0275 € - 0,026 €

Niveles de existencias
25790 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
14433 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
173377 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana