Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,0657 € - 0,0693 € 46065 En stock
PG 11
24.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 175849 En stock
PG 29
40.5 mm
10381052 0,0583 € - 0,0615 € 25630 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 6990 En stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0418 € - 0,044 € 38344 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0325 € - 0,0346 € 8109 En stock
PG 7
0,0558 € - 0,0588 € 408 En stock
PG 16
10380956 0,0533 € - 0,0558 € 36321 En stock
PG 7
16.0 mm
0,0638 € - 0,0672 € 6000 En stock
PG 16
26.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € 4603 En stock
PG 42
59.5 mm
0,044 € - 0,0461 € 75354 En stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1174 € - 0,1227 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0583 € - 0,0613 € 40890 En stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0478 € - 0,0501 € 35204 En stock
PG 9
19.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 5501 En stock
PG 36
51.0 mm
10381069 0,0657 € - 0,0693 € 54966 En stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1047 € - 0,111 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
10381120 0,1745 € - 0,1851 € 190 En stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0751 € - 0,0791 € 9461 En stock
PG 13.5
24.0 mm
0,0583 € - 0,0615 € 13315 En stock
PG 21
34.0 mm
  • de 3
Arandela para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10380970

Rango de precios
0,0693 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
46065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.9 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381014

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
175849 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    40.5 mm
Precinto para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381052

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
25630 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381090

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
6990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
Precinto para prensaestopas 3/8" NPT Neopreno Negro

10381137

Rango de precios
0,044 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
38344 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/8" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10381175

Rango de precios
0,0346 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
8109 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10381212

Rango de precios
0,0588 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Código de material
    3926909790
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10380956

Rango de precios
0,0558 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
36321 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10380994

Rango de precios
0,0672 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 42 Neopreno Negro

10381038

Rango de precios
0,1227 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
4603 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 42
  • Diámetro exterior
    59.5 mm
Precinto para prensaestopas M20 x 1.5 Neopreno Negro

10381076

Rango de precios
0,0461 € - 0,044 €

Niveles de existencias
75354 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas M50 x 1.5 Neopreno Negro

10381113

Rango de precios
0,1227 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M50 x 1.5
  • Diámetro exterior
    62.5 mm
Precinto para prensaestopas 3/4" NPT Neopreno Negro

10381151

Rango de precios
0,0613 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
40890 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/4" NPT
  • Diámetro exterior
    33.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10380963

Rango de precios
0,0501 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
35204 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381021

Rango de precios
0,111 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
5501 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Diámetro exterior
    51.0 mm
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381069

Rango de precios
0,0693 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
54966 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381106

Rango de precios
0,111 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.7 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40
  • Diámetro exterior
    53.0 mm
Precinto para prensaestopas M63 x 1.5 Neopreno Negro

10381120

Rango de precios
0,1851 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M63 x 1.5
  • Diámetro exterior
    71.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 13.5 Neopreno Negro

10380987

Rango de precios
0,0791 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
9461 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381007

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
13315 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    34.0 mm