Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,1047 € - 0,111 € 3040 En stock
PG 36
51.0 mm
0,0418 € - 0,0444 € 5 En stock
M16 x 1.5
0,0941 € - 0,0983 € 648 En stock
M40
46.0 mm
0,1671 € - 0,1756 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" NPT
38.0 mm
10381229 0,0583 € - 0,0613 € 1474 En stock
PG 21
32.5 mm
0,1406 € - 0,148 € 5280 En stock
PG 48
64.0 mm
0,0583 € - 0,0613 € 3140 En stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1512 € - 0,1586 € 790 En stock
M63 x 1.5
0,0657 € - 0,0693 € 46065 En stock
PG 11
24.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 175349 En stock
PG 29
40.5 mm
10381052 0,0583 € - 0,0615 € 25480 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0478 € - 0,0501 € 35004 En stock
PG 9
19.5 mm
0,0583 € - 0,0615 € 13315 En stock
PG 21
34.0 mm
0,1406 € - 0,148 € 618 En stock
PG 48
63.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 6990 En stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0418 € - 0,044 € 38344 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
10380956 0,0533 € - 0,0558 € 34821 En stock
PG 7
16.0 mm
0,0751 € - 0,0791 € 11481 En stock
PG 13.5
24.0 mm
0,0583 € - 0,0613 € 40890 En stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0418 € - 0,0444 € 25904 En stock
PG 11
  • de 3
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381243

Rango de precios
0,111 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Diámetro exterior
    51.0 mm
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381281

Rango de precios
0,0444 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Código de material
    4016930090
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381328

Rango de precios
0,0983 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40
  • Diámetro exterior
    46.0 mm
Precinto para prensaestopas 1" NPT Neopreno Negro

10629185

Rango de precios
0,1756 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1" NPT
  • Diámetro exterior
    38.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381229

Rango de precios
0,0613 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
1474 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    3.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    32.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 48 Neopreno Negro

10381267

Rango de precios
0,148 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
5280 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Diámetro exterior
    64.0 mm
Precinto para prensaestopas M25 x 1.5 mm Neopreno Negro

10381304

Rango de precios
0,0613 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
3140 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5 mm
  • Diámetro exterior
    29.0 mm
Precinto para prensaestopas M63 x 1.5 Neopreno Negro

10381342

Rango de precios
0,1586 € - 0,1512 €

Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M63 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Arandela para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10380970

Rango de precios
0,0693 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
46065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.9 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381014

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
175349 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    40.5 mm
Precinto para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381052

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
25480 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10380963

Rango de precios
0,0501 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
35004 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381007

Rango de precios
0,0615 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
13315 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 48 Neopreno Negro

10381045

Rango de precios
0,148 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
618 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Diámetro exterior
    63.0 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381090

Rango de precios
0,0858 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
6990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
Precinto para prensaestopas 3/8" NPT Neopreno Negro

10381137

Rango de precios
0,044 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
38344 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/8" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10380956

Rango de precios
0,0558 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
34821 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 13.5 Neopreno Negro

10380987

Rango de precios
0,0791 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
11481 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas 3/4" NPT Neopreno Negro

10381151

Rango de precios
0,0613 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
40890 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/4" NPT
  • Diámetro exterior
    33.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10381199

Rango de precios
0,0444 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
25904 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Código de material
    3926909790