Menu Search

Precinto para prensaestopas 1" NPT Neopreno Negro

This rubber washer is designed to help seal cable glands with an NPT thread.
Referencia de Essentra:

10381168

Número de pieza del fabricante:

467675

4023 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,0836 €
125 + 0,0795 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

2,09 €

25 x 0,0836 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Grosor 1.1 mm
Material completo Neopreno
Medida de la rosca 1" NPT
Diámetro exterior 47.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros