Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Medidas del tornillo | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0248 € - 0,0306 € | 9500 En stock |
Natural
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0327 € | 943 En stock |
Natural
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 69944 En stock |
Natural
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1072 € | 246 En stock |
Natural
|
M3
|
PEAD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,1787 € | 38776 En stock |
Natural
|
M10
|
PEAD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar