Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Medidas del tornillo Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1585 € - 0,1668 € 582 En stock
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 En stock
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1452 € - 0,1528 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M10
PEAD
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0931 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M6
PEAD
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,03 € - 0,0317 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,3713 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 58628 En stock
Natural
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0301 € - 0,0317 € 29043 En stock
Natural
PEAD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,03 € - 0,0317 € 174000 En stock
Natural
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0279 € - 0,0294 € 112000 En stock
Natural
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0358 € - 0,0376 € 1000 En stock
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,068 € - 0,0717 € 16847 En stock
Natural
M3
PEAD
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0431 € - 0,0453 € 75000 En stock
Natural
M5
PEAD
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0982 € - 0,1034 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M3.5
PEAD
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0908 € - 0,0957 € 37863 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0318 € - 0,0334 € 19000 En stock
Natural
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,054 € - 0,0569 € 37000 En stock
Natural
M6
PEAD
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0263 € - 0,0277 € 58000 En stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0302 € - 0,0319 € 22600 En stock
Natural
M6
PEAD
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • de 8
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PC
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PC
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1404 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M2.5
  • Material
    PC
Arandela de retención 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm PEAD

10232385

Rango de precios
0,1528 € - 0,1452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M10
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEAD

10232446

Rango de precios
0,098 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Rango de precios
0,0317 € - 0,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PA
Arandela de retención 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Rango de precios
0,3902 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PA
Arandela de retención 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Rango de precios
0,0935 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
58628 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M8
  • Material
    PA
Arandela de retención 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10070758

Rango de precios
0,0317 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
29043 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Natural
Arandela de retención 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Rango de precios
0,0317 € - 0,03 €

Niveles de existencias
174000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PA
Arandela de retención 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Rango de precios
0,0294 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
112000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Rango de precios
0,0376 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10070734

Rango de precios
0,0717 € - 0,068 €

Niveles de existencias
16847 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PEAD

10070765

Rango de precios
0,0453 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
75000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEAD

10631553

Rango de precios
0,1034 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M3.5
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Rango de precios
0,0957 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
37863 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Rango de precios
0,0334 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PA
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070741

Rango de precios
0,0569 € - 0,054 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Rango de precios
0,0277 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
58000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PA
Arandela de retención 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10070840

Rango de precios
0,0319 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
22600 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    PEAD