Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Medidas del tornillo Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1697 € - 0,1787 € 38776 En stock
Natural
M10
PEAD
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0567 € 651 En stock
Natural
M3
PEAD
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1019 € - 0,1072 € 246 En stock
Natural
M3
PEAD
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0795 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0517 € - 0,0605 € 36511 En stock
Natural
M3.5
PEAD
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0437 € - 0,0459 € 37106 En stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0459 € - 0,0484 € 52034 En stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0451 € - 0,0474 € 46628 En stock
Natural
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0372 € - 0,0392 € 26477 En stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0275 € - 0,034 € 31998 En stock
Natural
#10
Nylon 6/6
0,0266 € - 0,0328 € 79 En stock
Natural
#8
Nylon 6/6
0,0781 € - 0,0965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
3/8
Nylon 6/6
0,1972 € - 0,2078 € 8750 En stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5758 € - 0,6058 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 76 En stock
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 En stock
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 582 En stock
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0893 € - 0,0941 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
M6
PEAD
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0935 € - 0,0984 € 15071 En stock
Natural
M4
PEAD
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • de 8
Arandela de retención 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PEAD

10214916

Rango de precios
0,1787 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
38776 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M10
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322475

Rango de precios
0,0567 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
651 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10214947

Rango de precios
0,1072 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEAD

10214954

Rango de precios
0,0605 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
36511 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M3.5
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Rango de precios
0,0459 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
37106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Rango de precios
0,0484 € - 0,0459 €

Niveles de existencias
52034 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
46628 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PA
Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
26477 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M3
  • Material
    PA
Arandela 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Rango de precios
0,034 € - 0,0275 €

Niveles de existencias
31998 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Rango de precios
0,0328 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Rango de precios
0,0965 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,2078 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Rango de precios
0,6058 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M3.5
  • Material
    PC
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1404 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Medidas del tornillo
    M2.5
  • Material
    PC
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M5
  • Material
    PC
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PC
Arandela de retención 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10322598

Rango de precios
0,0941 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M6
  • Material
    PEAD
Arandela de retención 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm PEAD

10340578

Rango de precios
0,0984 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
15071 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Medidas del tornillo
    M4
  • Material
    PEAD