Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Medidas del tornillo | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1697 € - 0,1787 € | 38776 En stock |
Natural
|
M10
|
PEAD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | 651 En stock |
Natural
|
M3
|
PEAD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1072 € | 246 En stock |
Natural
|
M3
|
PEAD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0517 € - 0,0605 € | 36511 En stock |
Natural
|
M3.5
|
PEAD
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0459 € | 23106 En stock |
Natural
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0484 € | 52034 En stock |
Natural
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0474 € | 46628 En stock |
Natural
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0392 € | 26477 En stock |
Natural
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,034 € | 31998 En stock |
Natural
|
#10
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0266 € - 0,0328 € | 79 En stock |
Natural
|
#8
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0781 € - 0,0965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2078 € | 8750 En stock |
Natural
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5758 € - 0,6058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 76 En stock |
Natural
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1404 € | 25 En stock |
Natural
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1668 € | 582 En stock |
Natural
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,0941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M6
|
PEAD
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0935 € - 0,0984 € | 15071 En stock |
Natural
|
M4
|
PEAD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar