Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Tamaños de tornillos compatibles | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0259 € - 0,032 € | 79 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0761 € - 0,0939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0331 € | 31998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0161 € - 0,0198 € | 158278 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 10217047 | 0,0332 € - 0,041 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,0942 € - 0,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0241 € - 0,0298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0222 € - 0,0274 € | 34854 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0241 € - 0,0298 € | 20313 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0592 € | 1890 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0525 € - 0,0552 € | 4401 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1653 € - 0,174 € | 41776 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0756 € - 0,0796 € | 250 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,0994 € | 943 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2837 € | 11554 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1342 € | 24925 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0392 € - 0,0413 € | 3342 En stock |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar