Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,0259 € - 0,032 € 79 En stock
Natural
Nylon 6/6
0,0761 € - 0,0939 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
0,0268 € - 0,0331 € 31998 En stock
Natural
Nylon 6/6
0,0161 € - 0,0198 € 158278 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
10217047 0,0332 € - 0,041 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0942 € - 0,1163 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0241 € - 0,0298 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0222 € - 0,0274 € 35854 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0322 € - 0,0397 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0241 € - 0,0298 € 20313 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0479 € - 0,0592 € 1890 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0525 € - 0,0552 € 4401 En stock
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,0992 € - 0,1044 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEAD
10.0 mm
0.8 mm
0,1653 € - 0,174 € 41776 En stock
Natural
PEAD
20.0 mm
2.0 mm
0,0756 € - 0,0796 € 250 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.0 mm
0,0943 € - 0,0994 € 943 En stock
Natural
PEAD
14.0 mm
1.2 mm
0,2695 € - 0,2837 € 11554 En stock
Natural
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1275 € - 0,1342 € 24925 En stock
Natural
PEAD
17.0 mm
1.6 mm
0,0392 € - 0,0413 € 3342 En stock
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • de 7
Arandela 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Rango de precios
0,032 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Rango de precios
0,0939 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Rango de precios
0,0331 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
31998 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natural

10217009

Rango de precios
0,0198 € - 0,0161 €

Niveles de existencias
158278 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Diámetro exterior
    5.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Rango de precios
0,041 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Rango de precios
0,1163 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Rango de precios
0,0298 € - 0,0241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.7 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Rango de precios
0,0274 € - 0,0222 €

Niveles de existencias
35854 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    8.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Rango de precios
0,0397 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Rango de precios
0,0298 € - 0,0241 €

Niveles de existencias
20313 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.9 mm
  • Diámetro exterior
    18.6 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Rango de precios
0,0592 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
1890 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322475

Rango de precios
0,0552 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
4401 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10214947

Rango de precios
0,1044 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 20.0 mm 2.0 mm PEAD

10214916

Rango de precios
0,174 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
41776 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PEAD

10322567

Rango de precios
0,0796 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PEAD

10322611

Rango de precios
0,0994 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
943 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Rango de precios
0,2837 € - 0,2695 €

Niveles de existencias
11554 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 17.0 mm 1.6 mm PEAD

10214923

Rango de precios
0,1342 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
24925 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Rango de precios
0,0413 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
3342 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66