Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,0268 € - 0,0331 € 31998 En stock
Natural
Nylon 6/6
0,0761 € - 0,0939 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
0,0259 € - 0,032 € 79 En stock
Natural
Nylon 6/6
0,0426 € - 0,0447 € 59106 En stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0504 € - 0,0589 € 36511 En stock
Natural
PEAD
7.0 mm
0.5 mm
0,2695 € - 0,2837 € 31804 En stock
Natural
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1653 € - 0,174 € 41776 En stock
Natural
PEAD
20.0 mm
2.0 mm
0,0992 € - 0,1044 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEAD
10.0 mm
0.8 mm
0,0525 € - 0,0552 € 4401 En stock
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,0362 € - 0,0382 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0447 € - 0,0471 € 35034 En stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0439 € - 0,0461 € 45628 En stock
Natural
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0161 € - 0,0198 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0222 € - 0,0274 € 35854 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € 354 En stock
Natural
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0372 € - 0,0459 € 493 En stock
Natural
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,192 € - 0,237 € 998 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,012 € - 0,0148 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0144 € - 0,0178 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
  • de 7
Arandela 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Rango de precios
0,0331 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
31998 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Rango de precios
0,0939 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Rango de precios
0,032 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Rango de precios
0,0447 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
59106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEAD

10214954

Rango de precios
0,0589 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
36511 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Rango de precios
0,2837 € - 0,2695 €

Niveles de existencias
31804 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 20.0 mm 2.0 mm PEAD

10214916

Rango de precios
0,174 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
41776 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 10.0 mm 0.8 mm PEAD

10214947

Rango de precios
0,1044 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10322475

Rango de precios
0,0552 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
4401 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
35034 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Rango de precios
0,0461 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
45628 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Rango de precios
0,0198 € - 0,0161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Rango de precios
0,0274 € - 0,0222 €

Niveles de existencias
35854 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    8.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
493 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Rango de precios
0,237 € - 0,192 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.4 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Rango de precios
0,0148 € - 0,012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Rango de precios
0,0178 € - 0,0144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    8.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66