Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Tamaños de tornillos compatibles | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0268 € - 0,0331 € | 31998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0761 € - 0,0939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0259 € - 0,032 € | 79 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0426 € - 0,0447 € | 59106 En stock |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0589 € | 36511 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2837 € | 31804 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1653 € - 0,174 € | 41776 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0525 € - 0,0552 € | 4401 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0362 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0447 € - 0,0471 € | 35034 En stock |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0461 € | 55628 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0161 € - 0,0198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0222 € - 0,0274 € | 35854 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0706 € - 0,0742 € | 354 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | 493 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,237 € | 998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,012 € - 0,0148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0144 € - 0,0178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar