Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Tamaños de tornillos compatibles | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0256 € - 0,027 € | 70439 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,3616 € - 0,3799 € | 4929 En stock |
Natural
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0865 € - 0,091 € | 48628 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0293 € - 0,0308 € | 43 En stock |
Natural
|
PEAD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,0723 € | 492 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10280911 | 0,0252 € - 0,0266 € | 74980 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,0884 € - 0,0932 € | 363 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0345 € - 0,0363 € | 34612 En stock |
Rojo
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,1259 € - 0,1326 € | 1783 En stock |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0566 € | 71868 En stock |
Rojo
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,031 € - 0,0326 € | 10183 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0554 € | 9000 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0555 € | 73000 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0545 € | 8958 En stock |
Natural
|
PEAD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0389 € - 0,041 € | 8147 En stock |
Azul
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0319 € - 0,0335 € | 42906 En stock |
Gris
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0345 € - 0,0363 € | 12458 En stock |
Azul
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0292 € - 0,0308 € | 246 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2139 € - 0,2251 € | 13910 En stock |
Natural
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar