Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,1366 € - 0,1438 € 76 En stock
Natural
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,5607 € - 0,5898 € 126 En stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1543 € - 0,1624 € 2582 En stock
Natural
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,192 € - 0,2023 € 6500 En stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1719 € - 0,1809 € 160 En stock
Natural
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1298 € - 0,1367 € 25 En stock
Natural
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0884 € - 0,0932 € 1363 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,031 € - 0,0326 € 15183 En stock
Natural
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0526 € - 0,0554 € 9000 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.6 mm
0,0527 € - 0,0555 € 73000 En stock
Natural
PEAD
18.0 mm
1.5 mm
0,0518 € - 0,0545 € 8958 En stock
Natural
PEAD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0463 € - 0,0488 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,0538 € - 0,0566 € 71868 En stock
Rojo
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0319 € - 0,0335 € 42906 En stock
Gris
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,0345 € - 0,0363 € 12458 En stock
Azul
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0389 € - 0,041 € 7147 En stock
Azul
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € 1783 En stock
Natural
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0256 € - 0,027 € 73439 En stock
Natural
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,3616 € - 0,3799 € 5429 En stock
Natural
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 19628 En stock
Natural
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • de 7
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Rango de precios
0,5898 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
2582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,2023 € - 0,192 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1809 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1367 € - 0,1298 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Rango de precios
0,0932 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
1363 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
15183 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070741

Rango de precios
0,0554 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 18.0 mm 1.5 mm PEAD

10070789

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
73000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEAD

10070826

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
8958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Arandela de retención 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10280881

Rango de precios
0,0488 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Rango de precios
0,0566 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
71868 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Rango de precios
0,0335 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
42906 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Gris
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Rango de precios
0,0363 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
12458 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Rango de precios
0,041 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
7147 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.9 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
1783 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Rango de precios
0,027 € - 0,0256 €

Niveles de existencias
73439 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Rango de precios
0,3799 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
5429 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
19628 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural