Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Medidas del tornillo | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1585 € - 0,1668 € | 582 En stock |
Natural
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1404 € | 25 En stock |
Natural
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1452 € - 0,1528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M10
|
PEAD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M6
|
PEAD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3713 € - 0,3902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M3
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,0935 € | 58628 En stock |
Natural
|
M8
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0317 € | 29043 En stock |
Natural
|
|
PEAD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0317 € | 175000 En stock |
Natural
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0294 € | 112000 En stock |
Natural
|
M3
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0358 € - 0,0376 € | 1000 En stock |
Natural
|
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0717 € | 18847 En stock |
Natural
|
M3
|
PEAD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0453 € | 75000 En stock |
Natural
|
M5
|
PEAD
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0982 € - 0,1034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M3.5
|
PEAD
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,0957 € | 37863 En stock |
Natural
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0334 € | 21000 En stock |
Natural
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0569 € | 38000 En stock |
Natural
|
M6
|
PEAD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
M6
|
PEAD
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar