Menu Search

Arandela de retención 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 18.6 mm | 0.734 in Outside Diameter, 11.9 mm | 0.470 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Referencia de Essentra:

10217269

Número de pieza del fabricante:

16FWRT312032

15313 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0306 €
5000 - 19999 0,0276 €
20000 + 0,0248 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

30,60 €

1000 x 0,0306 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 11.9 mm
Diámetro exterior 18.6 mm
Grosor 0.8 mm
Medidas del tornillo 5/16
Material Nylon 6/6
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros