Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
357 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Diámetro interior Diámetro máximo exterior Compra
0,3619 € - 0,3981 € 5000 En stock
3.3 mm
18.9 mm
Negro
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,0404 € - 0,0499 € 3 En stock
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2836 € - 0,2984 € 956 En stock
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,0311 € - 0,0384 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0414 € - 0,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
9.3 mm
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0304 € - 0,0376 € 85575 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0225 € - 0,0278 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0388 € - 0,048 € 1000 En stock
0.8 mm
5.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0388 € - 0,048 € 3198 En stock
1.6 mm
5.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0947 € - 0,1169 € 581 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0296 € - 0,0366 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0342 € - 0,0423 € 996 En stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0342 € - 0,0423 € 998 En stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0363 € - 0,0448 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0399 € - 0,0493 € 3000 En stock
1.6 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,0342 € - 0,0423 € 11990 En stock
0.8 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0385 € - 0,0476 € 992 En stock
1.2 mm
4 mm
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,038 € - 0,0469 € 998 En stock
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0311 € - 0,0384 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0538 € - 0,0665 € 5088 En stock
1.2 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • de 18
Arandela de hombro 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Rango de precios
0,3981 € - 0,3619 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    18.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    18.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.4 mm
Arandela de hombro 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    9.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    13 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13 mm
Arandela avellanada 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Rango de precios
0,2984 € - 0,2836 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    22.5 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    5.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Natural

10334218

Rango de precios
0,0384 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.7 mm
Arandela de hombro 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10334256

Rango de precios
0,0511 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    14.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    9.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    14.6 mm
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331347

Rango de precios
0,0376 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
85575 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.2 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.0 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
Arandela de hombro 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Natural

10334195

Rango de precios
0,0278 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
Arandela de hombro 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Natural

10334287

Rango de precios
0,048 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8 mm
Arandela de hombro 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Natural

10334324

Rango de precios
0,048 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
3198 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    5.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.6 mm
Arandela de hombro 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Natural

10334454

Rango de precios
0,1169 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.6 mm
Arandela de hombro 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Natural

10334423

Rango de precios
0,0366 € - 0,0296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    11 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    11 mm
Arandela de hombro 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Natural

10334294

Rango de precios
0,0423 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.6 mm
Arandela de hombro 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334225

Rango de precios
0,0423 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.1 mm
Arandela de hombro 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Natural

10334270

Rango de precios
0,0448 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.1 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.1 mm
Arandela de hombro 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Natural

10334416

Rango de precios
0,0493 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.1 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.4 mm
Arandela de hombro 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Natural

10334263

Rango de precios
0,0423 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
11990 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
Arandela de hombro 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10334249

Rango de precios
0,0476 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
Arandela de hombro 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Natural

10334171

Rango de precios
0,0469 € - 0,038 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    7.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5 mm
Arandela de hombro 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natural

10334232

Rango de precios
0,0384 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.7 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6 mm
Arandela de hombro 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10334317

Rango de precios
0,0665 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
5088 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.6 mm