Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
357 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Diámetro interior Diámetro máximo exterior Compra
0,2974 € - 0,3131 € 3080 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1806 € - 0,1901 € 13000 En stock
2.5 mm
12.5 mm
Negro
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 319 En stock
1.4 mm
3.2 mm
Negro
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,1611 € - 0,1697 € 1877 En stock
1.0 mm
11.0 mm
Negro
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
0,3669 € - 0,3862 € 2997 En stock
32.0 mm
14.5 mm
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € 14000 En stock
15.0 mm
7.8 mm
Negro
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,20 € - 0,2106 € 2660 En stock
0.6 mm
3.5 mm
Negro
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
0,1012 € - 0,1065 € 96 En stock
8.0 mm
3.4 mm
Negro
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1368 € - 0,1441 € 5112 En stock
10.0 mm
5.2 mm
Negro
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 20311 En stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1863 € - 0,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
15.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,5752 € - 0,5752 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.6 mm
Negro
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1892 € - 0,1989 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
9.7 mm
Negro
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,1136 € - 0,1194 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.4 mm
4.9 mm
Negro
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,1134 € - 0,1193 € 904 En stock
4.5 mm
3.9 mm
Negro
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 2679 En stock
2.3 mm
10.0 mm
Negro
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € 2889 En stock
1.7 mm
3.9 mm
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,4072 € - 0,4286 € 2408 En stock
32.5 mm
14.5 mm
Negro
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,1255 € - 0,1322 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
6.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • de 18
Arandela de hombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Rango de precios
0,3131 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
3080 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    12.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Rango de precios
0,1023 € - 0,097 €

Niveles de existencias
319 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Altura de la brida
    1.4 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Rango de precios
0,1697 € - 0,1611 €

Niveles de existencias
1877 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Rango de precios
0,3862 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Altura de la brida
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    7.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    15.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
2660 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Altura de la brida
    0.6 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Rango de precios
0,1065 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Rango de precios
0,1441 € - 0,1368 €

Niveles de existencias
5112 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Altura de la brida
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de aislamiento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
20311 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de aislamiento 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de aislamiento 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro M2.5 2.9 mm 3.6 mm Negro Nylon 6/6

10605868

Rango de precios
0,5752 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
Arandela de hombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Rango de precios
0,1989 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Altura de la brida
    8.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Rango de precios
0,1194 € - 0,1136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Altura de la brida
    7.4 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Rango de precios
0,1193 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
904 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
2679 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Altura de la brida
    2.3 mm
  • Color
    Negro
Arandela de aislamiento 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
2889 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Rango de precios
0,4286 € - 0,4072 €

Niveles de existencias
2408 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Altura de la brida
    32.5 mm
  • Color
    Negro
Arandela de aislamiento 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural