Menu Search

Arandela de hombro 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10184066

Número de pieza del fabricante:

10SCM004005

27000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,2312 €
1000 - 4999 0,1101 €
5000 + 0,1046 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

23,12 €

100 x 0,2312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior mínimo 6.0 mm
Diámetro máximo exterior 8.4 mm
Diámetro interior 4.1 mm
Altura de la brida 1.5 mm
Color Natural
Material Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros