Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,0837 € - 0,0882 € 1905 En stock
Blanco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1162 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 458 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 36188 En stock
Blanco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Arandela estándar
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 28440 En stock
Negro
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0952 € - 0,1003 € 38399 En stock
Negro
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 498 En stock
Blanco
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,164 € - 0,1726 € 51032 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0837 € - 0,0882 € 62000 En stock
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,12 € - 0,1264 € 58 En stock
Blanco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0994 € - 0,1045 € 62035 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1372 € - 0,1443 € 692 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 25000 En stock
Negro
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0837 € - 0,0882 € 65848 En stock
Blanco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0864 € - 0,091 € 28490 En stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,1372 € - 0,1443 € 108 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1556 € - 0,1638 € 494 En stock
Blanco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1445 € - 0,1521 € 7588 En stock
Blanco
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1445 € - 0,1521 € 471476 En stock
Negro
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0616 € - 0,065 € 4000 En stock
Negro
6.4 mm
15.0 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
  • de 4
Arandela de acabado 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10048405

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
1905 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Blanco

10048443

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048740

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10048849

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
36188 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Arandela de acabado 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Negro

10048399

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
28440 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Negro

10048436

Rango de precios
0,1003 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
38399 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10048726

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048801

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
51032 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048900

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
62000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10048924

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10048986

Rango de precios
0,1045 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
62035 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10049082

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
692 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Negro

10049150

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049167

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
65848 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.0 mm 12.0 mm PEAD Natural

10116302

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
28490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanco

10049006

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Blanco

10049105

Rango de precios
0,1638 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10049204

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
7588 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Negro

10049211

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
471476 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10071991

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    15.0 mm