Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,086 € - 0,0904 € 39600 En stock
Negro
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 71000 En stock
Blanco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0952 € - 0,1003 € 43517 En stock
Blanco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 21850 En stock
Blanco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 16280 En stock
Blanco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1162 € - 0,1222 € 33577 En stock
Negro
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 31898 En stock
Negro
2.7 mm
6.8 mm
2
Arandela estándar
Tornillo plano
0,0837 € - 0,0882 € 45000 En stock
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 224000 En stock
Negro
6.4 mm
15.0 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 19916 En stock
Blanco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1779 € - 0,1872 € 2000 En stock
Blanco
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 26998 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0747 € - 0,0784 € 57451 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1257 € - 0,1324 € 322 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 39113 En stock
Blanco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1372 € - 0,1443 € 26401 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1445 € - 0,1521 € 2284 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo de cabeza
0,0742 € - 0,0782 € 1427 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 67231 En stock
Blanco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0837 € - 0,0882 € 11869 En stock
Negro
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
  • de 4
Arandela de acabado 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Negro

10048412

Rango de precios
0,0904 € - 0,086 €

Niveles de existencias
39600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048382

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
71000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Blanco

10048429

Rango de precios
0,1003 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
43517 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10048702

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
21850 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10048788

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
16280 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Negro

10048450

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
33577 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Negro

10048856

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
31898 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048764

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
45000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048931

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
224000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10048863

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
19916 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Blanco

10049020

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048887

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
26998 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanco

10048962

Rango de precios
0,0784 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
57451 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10049068

Rango de precios
0,1324 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10049143

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
39113 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049013

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
26401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048948

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
2284 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049044

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
1427 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10049129

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
67231 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Negro

10049174

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
11869 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5