Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.
Código De La Serie: SR1943
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaño del tubo compatible | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1501 € - 0,158 € | 605 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3526 € - 0,3713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7328 € - 0,7715 € | 16357 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7089 € - 1,7995 € | 550 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1755 € | 11162 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,5228 € - 0,5504 € | 16142 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7328 € - 0,7715 € | 508 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7089 € - 1,7995 € | 10 En stock |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5228 € - 0,5504 € | 4134 En stock |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7328 € - 0,7715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7089 € - 1,7995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7089 € - 1,7995 € | 250 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4697 € - 0,4941 € | 21500 En stock |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5228 € - 0,5504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1492 € | 465 En stock |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,7089 € - 1,7995 € | 5350 En stock |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1492 € | 7504 En stock |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 19015 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4366 € - 0,4598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar