Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,1501 € - 0,158 € 605 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3526 € - 0,3713 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € 16357 En stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 550 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1666 € - 0,1755 € 11162 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,5228 € - 0,5504 € 16142 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € 508 En stock
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 10 En stock
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 4134 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 250 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 21500 En stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1417 € - 0,1492 € 465 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,7089 € - 1,7995 € 2350 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1417 € - 0,1492 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1501 € - 0,158 € 19015 En stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,4366 € - 0,4598 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • de 2
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
605 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069516

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
16357 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069639

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069219

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069257

Rango de precios
0,1755 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
11162 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069486

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
16142 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069530

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
508 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069653

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    16.5 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069479

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
4134 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069523

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069646

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    16.5 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069400

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
21500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069462

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

10069189

Rango de precios
0,1492 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069684

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Negro

10069196

Rango de precios
0,1492 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
7504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069233

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
19015 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

10069363

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm