Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,1501 € - 0,158 € 605 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3526 € - 0,3713 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1417 € - 0,1492 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1666 € - 0,1755 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,5228 € - 0,5504 € 719 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € 800 En stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 1406 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 250 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 2350 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 10 En stock
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1501 € - 0,158 € 19015 En stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3526 € - 0,3713 € 60 En stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 18 En stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 5317 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 14400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • de 2
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
605 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069325

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069202

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Negro

10069196

Rango de precios
0,1492 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
7504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069240

Rango de precios
0,1755 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
23056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069455

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
719 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069509

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069523

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069684

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069653

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    16.5 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069219

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069233

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
19015 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069288

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069332

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069394

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069370

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
5317 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069448

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
14400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm