Menu Search

Arandelas cautivas roscadas

En stock

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Las arandelas cautivas tienen una rosca muy superficial en el diámetro interior.
  • Una vez pasadas las roscas no se separan del perno o del tornillo de fijación.
  • Montaje atornillado.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0168

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 w1 0.05 Compra
1,8194 € - 2,6128 € 100 En stock
8.0
M3.5
1.2
2,0098 € - 2,8772 € 28 En stock
20.0
M10
3.0
1,8617 € - 2,6657 € 37 En stock
6.0
M3
1.0
1,5232 € - 2,1791 € 98 En stock
5.0
M2.5
1.0
2,6022 € - 3,7129 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
M10
3.0
8,0182 € - 11,4561 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M16
4.0
1,428 € - 2,031 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.2
2,232 € - 3,1946 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
1.6
1,428 € - 2,031 € 262 En stock
6.0
M3
1.0
1,5656 € - 2,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
1.5
1,3011 € - 1,8617 € 96 En stock
5.0
M2.5
1.0
2,3695 € - 3,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M3.5
1.2
2,8878 € - 3,1734 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
2,3695 € - 3,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M8
2.0
2,0416 € - 2,9196 € 2 En stock
10.0
M5
1.5
1,8617 € - 2,6657 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.2
5,3419 € - 7,6268 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M16
4.0
1,7137 € - 2,4435 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
1.6
1,8194 € - 2,6128 € 270 En stock
16.0
M8
2.0
2,7397 € - 3,9245 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
  • de 2
Arandela M3.5 8.0 1.2 Acero inoxidable 303

20145637

Rango de precios
2,6128 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M10 20.0 3.0 Acero inoxidable 303

20145699

Rango de precios
2,8772 € - 2,0098 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M3 6.0 1.0 Acero inoxidable 316

20145798

Rango de precios
2,6657 € - 1,8617 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M2.5 5.0 1.0 Acero inoxidable 316

20145781

Rango de precios
2,1791 € - 1,5232 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M10 20.0 3.0 Acero inoxidable 316

20145828

Rango de precios
3,7129 € - 2,6022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M16 32.0 4.0 Acero inoxidable 316

20146009

Rango de precios
11,4561 € - 8,0182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M4 8.0 1.2 Acero inoxidable 303

20145644

Rango de precios
2,031 € - 1,428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M6 12.0 1.6 Acero inoxidable 316

20145712

Rango de precios
3,1946 € - 2,232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M3 6.0 1.0 Acero inoxidable 303

20145620

Rango de precios
2,031 € - 1,428 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M5 10.0 1.5 Acero inoxidable 303

20145651

Rango de precios
2,2426 € - 1,5656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M2.5 5.0 1.0 Acero inoxidable 303

20145682

Rango de precios
1,8617 € - 1,3011 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M3.5 8.0 1.2 Acero inoxidable 316

20145804

Rango de precios
3,385 € - 2,3695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M12 24.0 3.5 Acero inoxidable 303

20145705

Rango de precios
3,1734 € - 2,8878 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M8 16.0 2.0 Acero inoxidable 316

20145729

Rango de precios
3,385 € - 2,3695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M5 10.0 1.5 Acero inoxidable 316

20145767

Rango de precios
2,9196 € - 2,0416 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M4 8.0 1.2 Acero inoxidable 316

20145811

Rango de precios
2,6657 € - 1,8617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela M16 32.0 4.0 Acero inoxidable 303

20146429

Rango de precios
7,6268 € - 5,3419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    7318156290
Arandela M6 12.0 1.6 Acero inoxidable 303

20145668

Rango de precios
2,4435 € - 1,7137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M8 16.0 2.0 Acero inoxidable 303

20145675

Rango de precios
2,6128 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Código de material
    8483608090
Arandela M12 24.0 3.5 Acero inoxidable 316

20145774

Rango de precios
3,9245 € - 2,7397 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090