20756321
20756321
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,03 € |
| 100 - 199 | 3,63 € |
| 200 - 499 | 3,22 € |
| 500 + | 2,82 € |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 3.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar